Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4913 zł - 10,8344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Wkładka z nacięciem
|
6.0
|
||
| 9,6202 zł - 16,0181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 416
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 8,4994 zł - 14,1968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 12,4689 zł - 20,7815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 9,807 zł - 16,345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.0
|
||
| 18,9602 zł - 31,5692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 24,6576 zł - 41,096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 11,1613 zł - 18,6333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 9,1532 zł - 15,2709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 55,8532 zł - 93,0731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 23,3033 zł - 38,8077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 10,9745 zł - 18,2597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 13,8699 zł - 23,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 9,1532 zł - 15,2709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 8,0324 zł - 13,3562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.0
|
||
| 24,6576 zł - 41,096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 20,6414 zł - 34,3712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Torx
|
10.0
|
||
| 136,2239 zł - 227,0554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
60.0
|
Tytan G5
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 23,6769 zł - 39,4615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
75.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 53,705 zł - 89,4772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować