Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5163 zł - 22,5112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 22,6075 zł - 37,6631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 25,5897 zł - 42,6656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 9,1873 zł - 15,2961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
| 9,4278 zł - 15,729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
4.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 7,7443 zł - 12,8911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 7,7443 zł - 12,8911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
3.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 31,1694 zł - 51,949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 7,4557 zł - 12,4582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
| 25,9745 zł - 43,2909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 30,8808 zł - 51,4681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 10,1012 zł - 16,8354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 8,6582 zł - 14,4303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
| 24,9163 zł - 41,5112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
55.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 12,843 zł - 21,4049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 30,8808 zł - 51,4681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 8,2734 zł - 13,7569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
| 18,3746 zł - 30,5922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 20,2024 zł - 33,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 16,4024 zł - 27,3695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować