Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,1971 zł - 112,0272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Tytan G5
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 124,4373 zł - 207,4115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
55.0
|
Tytan G5
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 253,5404 zł - 422,5673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 72,1996 zł - 120,3487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
75.0
|
Tytan G5
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 20,6834 zł - 34,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
3.0
|
Tytan G2
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 25,2049 zł - 41,9922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
4.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 71,2376 zł - 118,7614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
100.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 104,0906 zł - 173,4522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Tytan G5
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 31,4581 zł - 52,4301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
35.0
|
Tytan G2
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 17,7012 zł - 29,4859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
10.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
| 20,6353 zł - 34,3922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
20.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 53,9693 zł - 89,9489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
55.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 14,2379 zł - 23,7619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 17,7012 zł - 29,4859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
20.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
| 16,6429 zł - 27,7543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 15,3442 zł - 25,5416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 53,9693 zł - 89,9489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 10,2455 zł - 17,0759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 8,6582 zł - 14,4303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
7.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 53,9693 zł - 89,9489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować