Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,3591 zł - 107,2652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 53,9693 zł - 89,9489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 14,2379 zł - 23,7138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 36,9416 zł - 61,5693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Torx
|
10.0
|
||
| 72,4401 zł - 120,7335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
100.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 12,2177 zł - 20,3467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Torx
|
8.0
|
||
| 39,539 zł - 65,8984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
Torx
|
24.0
|
||
| 13,6607 zł - 22,7518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 20,2024 zł - 33,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 35,258 zł - 58,7313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 27,61 zł - 46,0327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
Torx
|
10.0
|
||
| 9,2835 zł - 15,4404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
7.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 24,772 zł - 41,2707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 25,2049 zł - 41,9922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
45.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 76,1438 zł - 126,9385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 21,5973 zł - 36,0276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 95,8172 zł - 159,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 16,8354 zł - 28,0429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 56,0377 zł - 93,4121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Tytan G5
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 60,7997 zł - 101,3488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować