Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M12 16.0 100.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20249595

Numer produktu produkcyjny:

20249595

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 117,217 zł
100 - 199 105,4953 zł
200 - 499 93,7736 zł
500 - 999 82,0519 zł
1000 + 70,3302 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

117,22 zł

1 x 117,217 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 100.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290
Wykończenie Czerniony

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt