Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8506 zł - 14,767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 19,1923 zł - 31,9872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 416
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 11,6404 zł - 19,3847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 12,1695 zł - 20,2505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Wkładka z nacięciem
|
12.0
|
||
| 9,6683 zł - 16,1138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 13,9974 zł - 23,329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Stal nierdzewna 416
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 6,686 zł - 11,1594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Wkładka z nacięciem
|
6.0
|
||
| 23,0404 zł - 38,3846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 13,1797 zł - 21,9341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 416
|
11.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 7,1189 zł - 11,8328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
8.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.0
|
||
| 7,60 zł - 12,6987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
4.0
|
Stal nierdzewna 416
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 11,3999 zł - 18,9998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.0
|
||
| 29,1973 zł - 48,6782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 8,2253 zł - 13,7088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 416
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 72,0553 zł - 120,0601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 316
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 24,6277 zł - 41,0302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 11,6404 zł - 19,3847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 53,9693 zł - 89,9489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 316
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 7,60 zł - 12,6987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 416
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 13,9974 zł - 23,329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 416
|
11.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować