Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,8469 zł - 354,7449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 29,7745 zł - 49,6402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
4.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 16,4986 zł - 27,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Tytan G2
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 20,6353 zł - 34,3922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
4.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 24,772 zł - 41,2707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
2.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 33,9112 zł - 56,5187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 35,9795 zł - 59,9819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
16.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 47,139 zł - 78,597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 53,0554 zł - 88,4577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
60.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 165,9966 zł - 276,6289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 33,9112 zł - 56,5187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 53,0554 zł - 88,4577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 14,767 zł - 24,5796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
25.0
|
Tytan G2
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
| 17,2202 zł - 28,7163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Tytan G2
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 43,0504 zł - 71,7667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Tytan G2
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 17,2202 zł - 28,7163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Tytan G2
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 17,2202 zł - 28,7163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
2.0
|
Tytan G2
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 40,6934 zł - 67,8224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 29,7745 zł - 49,6402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
7.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 17,4126 zł - 29,053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Torx
|
20.0