Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M16 20.0 40.0 Tytan G5

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20244262

Numer produktu produkcyjny:

20244262

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 276,6289 zł
100 - 199 248,9708 zł
200 - 499 221,3127 zł
500 - 999 193,6546 zł
1000 + 165,9966 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

276,63 zł

1 x 276,6289 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 40.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Tytan G5
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt