Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165,9966 zł - 276,6289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 33,9112 zł - 56,5187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
20.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 140,3106 zł - 233,8671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Tytan G5
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 212,8469 zł - 354,7449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
50.0
|
Tytan G5
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 67,1971 zł - 112,0272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
30.0
|
Tytan G5
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 20,6353 zł - 34,3922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
18.0
|
Tytan G5
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 14,767 zł - 24,5796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
25.0
|
Tytan G2
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
| 16,4986 zł - 27,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Tytan G2
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 35,9795 zł - 59,9819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 53,0554 zł - 88,4577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Tytan G5
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 21,8379 zł - 36,4125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 26,5518 zł - 44,2529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
30.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 30,6403 zł - 51,0833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 37,7112 zł - 62,868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
35.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 24,772 zł - 41,2707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
2.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 33,9112 zł - 56,5187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 17,4126 zł - 29,053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 17,2202 zł - 28,7163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Tytan G2
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 14,1898 zł - 23,6176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
5.0
|
Tytan G2
|
4.0
|
Sześciokątne
|
5.0
|
||
| 31,4581 zł - 52,4301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
35.0
|
Tytan G2
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować