Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3755 zł - 19,3755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 32,5606 zł - 79,7736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 30,8083 zł - 30,8083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 48,4747 zł - 48,4747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 102,0769 zł - 102,0769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 45,9149 zł - 45,9149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 88,0206 zł - 88,0206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 15,0329 zł - 15,0329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 26,0117 zł - 63,7286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 23,0186 zł - 23,0186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 29,0046 zł - 29,0046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 47,0849 zł - 47,0849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 63,0565 zł - 63,0565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 119,9774 zł - 119,9774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 11,1012 zł - 11,1012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 11,1012 zł - 11,1012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 13,6044 zł - 13,6044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 12,7745 zł - 12,7745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 19,291 zł - 19,291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 15,2641 zł - 15,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować