Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,3729 zł - 85,3729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 102,0769 zł - 102,0769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 16,9375 zł - 16,9375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 15,2641 zł - 15,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 16,9375 zł - 16,9375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 20,1209 zł - 20,1209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 14,4342 zł - 14,4342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 13,6044 zł - 13,6044 zł | 50 Na stanie |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 43,4253 zł - 43,4253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 59,8932 zł - 59,8932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 59,8932 zł - 59,8932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 154,7887 zł - 154,7887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 16,9375 zł - 16,9375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 48,4747 zł - 48,4747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 117,8904 zł - 117,8904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 181,1446 zł - 181,1446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 29,0417 zł - 29,0417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 22,0183 zł - 22,0183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 41,3507 zł - 101,3093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
| 64,2882 zł - 64,2882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe