10345009
1440371
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 25 + | 21,3769 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość gwintu | 0.472 in |
|---|---|
| Długość gwintu | 12.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.3 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.051 in |
| Średnica łba | 6.0 mm |
| Średnica łba | 0.236 in |
| Kolor | Jasnobrązowy |
| Materiał | PEEK |
| Rodzaj klucza | Gwiazdkowe |
| Rodzaj łba | Special Low |
| Temperatura maksymalna | 180 °C |
| Temperatura maksymalna | 356 °F |
| Rozmiar gwintu | M3 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować