Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1594 zł - 0,1968 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
4.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1529 zł - 0,1888 zł 1000 Na stanie
M2.5 x 0.45
22.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
9.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1529 zł - 0,1888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
23.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1451 zł - 0,1791 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
3.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,1444 zł - 0,1783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
3.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1505 zł - 0,1859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
13.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,2985 zł - 0,3685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
20.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1574 zł - 0,1943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,4241 zł - 0,5236 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
30.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1492 zł - 0,1842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
9.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,1601 zł - 0,1977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
6.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1622 zł - 0,2003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
12.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1505 zł - 0,1859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,1636 zł - 0,2019 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
16.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1924 zł - 0,2376 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
12.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,1499 zł - 0,1851 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
12.6 mm
Wkładka z nacięciem
0,1584 zł - 0,1956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,1529 zł - 0,1888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
21.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,2526 zł - 0,3119 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
26.1 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 7
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398104

Przedział cen netto
0,1968 zł - 0,1594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    4.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 22.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396889

Przedział cen netto
0,1888 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    22.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 9.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396667

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    9.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 23.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396698

Przedział cen netto
0,1888 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    23.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 3.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396827

Przedział cen netto
0,1791 zł - 0,1451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    3.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 3.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396629

Przedział cen netto
0,1783 zł - 0,1444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    3.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 13.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396865

Przedział cen netto
0,1859 zł - 0,1505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    13.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399378

Przedział cen netto
0,3685 zł - 0,2985 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    20.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 12.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397763

Przedział cen netto
0,1943 zł - 0,1574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    12.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 30.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399385

Przedział cen netto
0,5236 zł - 0,4241 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    30.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 9.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396858

Przedział cen netto
0,1842 zł - 0,1492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    9.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 6.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398111

Przedział cen netto
0,1977 zł - 0,1601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    6.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398142

Przedział cen netto
0,2003 zł - 0,1622 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    12.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397725

Przedział cen netto
0,1859 zł - 0,1505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    1.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398159

Przedział cen netto
0,2019 zł - 0,1636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    16.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398739

Przedział cen netto
0,2376 zł - 0,1924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 x 0.5 12.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397176

Przedział cen netto
0,1851 zł - 0,1499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    6.3 mm
  • Długość gwintu
    12.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 16.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397770

Przedział cen netto
0,1956 zł - 0,1584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    16.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 x 0.5 21.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397190

Przedział cen netto
0,1888 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    21.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 26.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398760

Przedział cen netto
0,3119 zł - 0,2526 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    26.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny