Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 12.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ta śruba z owalnym łbem z nacięciem prostym łączy w sobie kluczowe cechy elementów złącznych z łbem kopułkowym i stożkowym płaskim. Została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest używana w wielu zastosowaniach i branżach.
Numer produktu Essentra:

10397763

Numer produktu produkcyjny:

50M035060L016

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1943 zł
5000 - 19999 0,1749 zł
20000 + 0,1574 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

194,30 zł

1000 x 0,1943 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Śruba z łbem stożkowym, stopień 90 / 92
Średnica łba 8.2 mm
Długość gwintu 12.9 mm
Rozmiar gwintu M3.5 x 0.6
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kod towaru 3926909790
Rodzaj główki Łeb półkulisty

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt