Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
23.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,2386 zł - 0,2945 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
8.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,1422 zł - 0,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
5.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,1512 zł - 0,1866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
8.9 mm
Wkładka krzyżowa
0,1792 zł - 0,2213 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
6.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,2379 zł - 0,2937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
21.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,1422 zł - 0,1755 zł 900 Na stanie
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
18.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1594 zł - 0,1969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
21.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,2834 zł - 0,3499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
20.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
7.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,1548 zł - 0,1911 zł 4000 Na stanie
M4 x 0.7
4.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,3642 zł - 0,4497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
5.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,9108 zł - 1,1244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
17.7 mm
Wkładka krzyżowa
0,8068 zł - 0,996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
18.4 mm
Wkładka krzyżowa
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
9.6 mm
Wkładka krzyżowa
0,1408 zł - 0,1739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Wkładka krzyżowa
0,3121 zł - 0,3852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
36.1 mm
Wkładka krzyżowa
0,3952 zł - 0,4879 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
40.3 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 7
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 23.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295458

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    23.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297698

Przedział cen netto
0,2945 zł - 0,2386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296110

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    5.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296615

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    1.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 8.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296653

Przedział cen netto
0,1866 zł - 0,1512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    8.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297681

Przedział cen netto
0,2213 zł - 0,1792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    6.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 21.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297728

Przedział cen netto
0,2937 zł - 0,2379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    21.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 6.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295403

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    6.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 18.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295441

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    18.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297155

Przedział cen netto
0,1969 zł - 0,1594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    21.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298404

Przedział cen netto
0,3499 zł - 0,2834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    20.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296127

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    7.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297100

Przedział cen netto
0,1911 zł - 0,1548 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    4.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298367

Przedział cen netto
0,4497 zł - 0,3642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    5.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299234

Przedział cen netto
1,1244 zł - 0,9108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    17.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 18.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298855

Przedział cen netto
0,996 zł - 0,8068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    18.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 9.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296134

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    9.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 4.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295397

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    4.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297742

Przedział cen netto
0,3852 zł - 0,3121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    36.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298428

Przedział cen netto
0,4879 zł - 0,3952 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Długość gwintu
    40.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6