Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,4118 zł - 0,5084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
30.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
7.6 mm
Wkładka z nacięciem
0,8081 zł - 0,9976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
23.4 mm
Wkładka z nacięciem
1,1793 zł - 1,4559 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
52.7 mm
Wkładka z nacięciem
0,1502 zł - 0,1854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,1728 zł - 0,2134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,1571 zł - 0,194 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
11.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,2694 zł - 0,3327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
3.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1805 zł - 0,2228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
6.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,4055 zł - 0,5006 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
45.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1588 zł - 0,196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
16.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,2701 zł - 0,3335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
5.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1855 zł - 0,2291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
2.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,4093 zł - 0,5053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
35.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,9108 zł - 1,1244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
17.7 mm
Wkładka z nacięciem
0,1545 zł - 0,1907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
2.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1422 zł - 0,1755 zł 950 Na stanie
M2 x 0.4
6.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1405 zł - 0,1735 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
4.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1594 zł - 0,1969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
21.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1747 zł - 0,2157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
16.1 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 7
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 30.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399385

Przedział cen netto
0,5084 zł - 0,4118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    30.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397152

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    6.3 mm
  • Długość gwintu
    7.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399927

Przedział cen netto
0,9976 zł - 0,8081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    17.3 mm
  • Długość gwintu
    23.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 x 1.5 52.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400234

Przedział cen netto
1,4559 zł - 1,1793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    52.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397756

Przedział cen netto
0,1854 zł - 0,1502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    6.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397787

Przedział cen netto
0,2134 zł - 0,1728 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    21.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 11.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398135

Przedział cen netto
0,194 zł - 0,1571 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    11.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399323

Przedział cen netto
0,3327 zł - 0,2694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    3.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398708

Przedział cen netto
0,2228 zł - 0,1805 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    6.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 45.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399415

Przedział cen netto
0,5006 zł - 0,4055 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    45.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398159

Przedział cen netto
0,196 zł - 0,1588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    16.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399330

Przedział cen netto
0,3335 zł - 0,2701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    5.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398685

Przedział cen netto
0,2291 zł - 0,1855 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 35.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399392

Przedział cen netto
0,5053 zł - 0,4093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    35.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400203

Przedział cen netto
1,1244 zł - 0,9108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    17.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398098

Przedział cen netto
0,1907 zł - 0,1545 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    2.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 6.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396643

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    6.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 4.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396636

Przedział cen netto
0,1735 zł - 0,1405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    4.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398166

Przedział cen netto
0,1969 zł - 0,1594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    21.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398746

Przedział cen netto
0,2157 zł - 0,1747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    16.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny