Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1924 zł - 0,2376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1499 zł - 0,1851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1618 zł - 0,1998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8834 zł - 1,0905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2788 zł - 0,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1574 zł - 0,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1636 zł - 0,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1642 zł - 0,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.39 in
9.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1911 zł - 0,2359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,18 zł - 0,2222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4176 zł - 0,5156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2782 zł - 0,3435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4215 zł - 0,5204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1859 zł - 0,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1547 zł - 0,1909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,178 zł - 0,2198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8323 zł - 1,0276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować