Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1924 zł - 0,2376 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
12.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,1499 zł - 0,1851 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
12.6 mm
Wkładka z nacięciem
0,1618 zł - 0,1998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
11.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,8834 zł - 1,0905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
43.4 mm
Wkładka z nacięciem
0,2788 zł - 0,3443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
36.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,1505 zł - 0,1859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
13.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,1478 zł - 0,1825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
7.6 mm
Wkładka z nacięciem
0,1574 zł - 0,1943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,1636 zł - 0,2019 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
16.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1642 zł - 0,2028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
21.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1492 zł - 0,1842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
9.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,1911 zł - 0,2359 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
2.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,18 zł - 0,2222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
16.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,4176 zł - 0,5156 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
45.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,2782 zł - 0,3435 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
5.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,4215 zł - 0,5204 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
35.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,1859 zł - 0,2295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
6.1 mm
Wkładka z nacięciem
0,1547 zł - 0,1909 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,178 zł - 0,2198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Wkładka z nacięciem
0,8323 zł - 1,0276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
23.4 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 7
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398739

Przedział cen netto
0,2376 zł - 0,1924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 x 0.5 12.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397176

Przedział cen netto
0,1851 zł - 0,1499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    6.3 mm
  • Długość gwintu
    12.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 11.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398135

Przedział cen netto
0,1998 zł - 0,1618 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    11.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399934

Przedział cen netto
1,0905 zł - 0,8834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    17.3 mm
  • Długość gwintu
    43.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398784

Przedział cen netto
0,3443 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    36.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 13.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396865

Przedział cen netto
0,1859 zł - 0,1505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    13.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397152

Przedział cen netto
0,1825 zł - 0,1478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    6.3 mm
  • Długość gwintu
    7.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 12.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397763

Przedział cen netto
0,1943 zł - 0,1574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    12.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398159

Przedział cen netto
0,2019 zł - 0,1636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    16.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398166

Przedział cen netto
0,2028 zł - 0,1642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    9.4 mm
  • Długość gwintu
    21.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 9.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10396858

Przedział cen netto
0,1842 zł - 0,1492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    9.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398685

Przedział cen netto
0,2359 zł - 0,1911 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    2.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398746

Przedział cen netto
0,2222 zł - 0,18 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    16.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 45.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399415

Przedział cen netto
0,5156 zł - 0,4176 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    45.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399330

Przedział cen netto
0,3435 zł - 0,2782 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    5.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 35.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399392

Przedział cen netto
0,5204 zł - 0,4215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Długość gwintu
    35.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398708

Przedział cen netto
0,2295 zł - 0,1859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    10.4 mm
  • Długość gwintu
    6.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397756

Przedział cen netto
0,1909 zł - 0,1547 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    6.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397787

Przedział cen netto
0,2198 zł - 0,178 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    8.2 mm
  • Długość gwintu
    21.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399927

Przedział cen netto
1,0276 zł - 0,8323 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 / 92
  • Średnica łba
    17.3 mm
  • Długość gwintu
    23.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny