Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9381 zł - 1,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9768 zł - 1,2059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1806 zł - 0,223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2919 zł - 0,3604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2488 zł - 0,3072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0148 zł - 1,2528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8262 zł - 1,02 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 950 Na stanie |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1622 zł - 0,2003 zł | 3000 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.311 in
7.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1802 zł - 0,2225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | 1000 Na stanie |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.406 in
10.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.232 in
5.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.114 in
2.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2526 zł - 0,3119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1437 zł - 0,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1754 zł - 0,2165 zł | 3000 Na stanie |
M3 x 0.5
|
1.531 in
38.9 mm
|
Wkładka z nacięciem