Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.232 in
5.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.311 in
7.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | 1000 Na stanie |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1802 zł - 0,2225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2488 zł - 0,3072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0148 zł - 1,2528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,178 zł - 0,2198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2782 zł - 0,3435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4215 zł - 0,5204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9381 zł - 1,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2457 zł - 0,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4241 zł - 0,5236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.563 in
14.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1447 zł - 0,1787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1594 zł - 0,1968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3638 zł - 0,4491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.154 in
3.9 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować