Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
589 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,3089 zł - 0,3814 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
8.0 mm
0,2074 zł - 0,256 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
10.0 mm
0,3089 zł - 0,3814 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
25.0 mm
0,6112 zł - 0,7546 zł 400 Na stanie
M8 x 1.25
Naturalny
Nylon
20.0 mm
0,2697 zł - 0,3329 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
Naturalny
Nylon
40.0 mm
0,2579 zł - 0,3184 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
Naturalny
Nylon
30.0 mm
0,2806 zł - 0,3465 zł 1000 Na stanie
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
16.0 mm
0,2337 zł - 0,2886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon
40.0 mm
0,2399 zł - 0,2961 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
Naturalny
Nylon
12.0 mm
0,1964 zł - 0,2424 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
Naturalny
Nylon
16.0 mm
0,2963 zł - 0,3659 zł 500 Na stanie
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
40.0 mm
0,4477 zł - 0,5528 zł 1000 Na stanie
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
40.0 mm
0,4529 zł - 0,5592 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
50.0 mm
0,2003 zł - 0,2472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
Naturalny
Nylon
15.0 mm
0,1806 zł - 0,2229 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
Naturalny
Nylon
16.0 mm
0,178 zł - 0,2198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
Naturalny
Nylon
35.0 mm
0,1529 zł - 0,1888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
Naturalny
Nylon
25.0 mm
0,1601 zł - 0,1977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon
10.0 mm
0,6797 zł - 0,8392 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon
70.0 mm
0,1465 zł - 0,1808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Naturalny
Nylon
8.0 mm
  • z 30
Śruba M6 x 1.0 8.0 mm Nylon Naturalny

10399552

Przedział cen netto
0,3814 zł - 0,3089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 10.0 mm Nylon Naturalny

10399569

Przedział cen netto
0,256 zł - 0,2074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 25.0 mm Nylon Naturalny

10399477

Przedział cen netto
0,3814 zł - 0,3089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M8 x 1.25 20.0 mm Nylon Naturalny

10399941

Przedział cen netto
0,7546 zł - 0,6112 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M5 x 0.8 40.0 mm Nylon Naturalny

10398968

Przedział cen netto
0,3329 zł - 0,2697 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M5 x 0.8 30.0 mm Nylon Naturalny

10398944

Przedział cen netto
0,3184 zł - 0,2579 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 16.0 mm Nylon Naturalny

10399446

Przedział cen netto
0,3465 zł - 0,2806 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M4 x 0.7 40.0 mm Nylon Naturalny

10398388

Przedział cen netto
0,2886 zł - 0,2337 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M5 x 0.8 12.0 mm Nylon Naturalny

10398807

Przedział cen netto
0,2961 zł - 0,2399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M5 x 0.8 16.0 mm Nylon Naturalny

10398814

Przedział cen netto
0,2424 zł - 0,1964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 40.0 mm Nylon Naturalny

10399644

Przedział cen netto
0,3659 zł - 0,2963 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 40.0 mm Nylon Naturalny

10399514

Przedział cen netto
0,5528 zł - 0,4477 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 50.0 mm Nylon Naturalny

10399521

Przedział cen netto
0,5592 zł - 0,4529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M5 x 0.8 15.0 mm Nylon Naturalny

10398906

Przedział cen netto
0,2472 zł - 0,2003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M5 x 0.8 16.0 mm Nylon Naturalny

10398913

Przedział cen netto
0,2229 zł - 0,1806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon Naturalny

10397893

Przedział cen netto
0,2198 zł - 0,178 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M3 x 0.5 25.0 mm Nylon Naturalny

10397398

Przedział cen netto
0,1888 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M4 x 0.7 10.0 mm Nylon Naturalny

10398203

Przedział cen netto
0,1977 zł - 0,1601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M6 x 1.0 70.0 mm Nylon Naturalny

10399682

Przedział cen netto
0,8392 zł - 0,6797 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M3 8.0 mm Nylon Naturalny

10397343

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon