Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1636 zł - 0,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,1622 zł - 0,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,313 zł - 0,3864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2252 zł - 0,278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,1591 zł - 0,1964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,232 zł - 0,2865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,1574 zł - 0,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,216 zł - 0,2667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2433 zł - 0,3004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,284 zł - 0,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,2252 zł - 0,278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,0148 zł - 1,2528 zł | 1500 Na stanie |
|
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,8834 zł - 1,0905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,3731 zł - 0,4606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,4124 zł - 0,5091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować