Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
589 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,144 zł - 0,1778 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
Naturalny
Nylon
4.0 mm
0,1478 zł - 0,1825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
Naturalny
Nylon
10.0 mm
0,1666 zł - 0,2057 zł 600 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
35.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1911 zł - 0,2359 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
Naturalny
Nylon
30.0 mm
0,1547 zł - 0,1909 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
Naturalny
Nylon
10.0 mm
0,1735 zł - 0,2142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
Naturalny
Nylon
42.0 mm
0,1492 zł - 0,1842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1444 zł - 0,1783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
Naturalny
Nylon
5.0 mm
0,3303 zł - 0,3303 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Naturalny
Stal miękka
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4208 zł - 0,4208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Naturalny
Stal miękka
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3303 zł - 0,3303 zł 383 Na stanie
M4
Naturalny
Stal miękka
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3461 zł - 0,3461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Naturalny
Stal miękka
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,293 zł - 0,293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Naturalny
Stal miękka
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9651 zł - 0,9651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
Stal miękka
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,6061 zł - 0,6061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
Stal miękka
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3877 zł - 0,3877 zł 400 Na stanie
M3
Naturalny
Stal miękka
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
14,6214 zł - 14,6214 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Jasnobrązowy
PEEK
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3303 zł - 0,3303 zł 1200 Na stanie
M3
Naturalny
Stal miękka
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
3,2316 zł - 7,075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Jasnobrązowy
PEEK
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
25,1924 zł - 25,1924 zł 20 Na stanie
M5
Jasnobrązowy
PEEK
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba M3 x 0.5 4.0 mm Nylon Naturalny

10397220

Przedział cen netto
0,1778 zł - 0,144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M3 x 0.5 10.0 mm Nylon Naturalny

10397268

Przedział cen netto
0,1825 zł - 0,1478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba Wkładka z nacięciem M3 35.0 mm Nylon Naturalny

10296172

Przedział cen netto
0,2057 zł - 0,1666 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba M3 x 0.5 30.0 mm Nylon Naturalny

10397404

Przedział cen netto
0,2359 zł - 0,1911 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon Naturalny

10397848

Przedział cen netto
0,1909 zł - 0,1547 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon Naturalny

10397909

Przedział cen netto
0,2142 zł - 0,1735 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Długość gwintu
    42.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba Wkładka z nacięciem M2 12.0 mm Nylon Naturalny

10294734

Przedział cen netto
0,1842 zł - 0,1492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba M3 x 0.5 5.0 mm Nylon Naturalny

10397237

Przedział cen netto
0,1783 zł - 0,1444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm Stal miękka Naturalny

10238349

Przedział cen netto
0,3303 zł - 0,3303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 16.0 mm Stal miękka Naturalny

10238370

Przedział cen netto
0,4208 zł - 0,4208 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 6.0 mm Stal miękka Naturalny

10238332

Przedział cen netto
0,3303 zł - 0,3303 zł

Zapasy magazynowe
383 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 12.0 mm Stal miękka Naturalny

10238295

Przedział cen netto
0,3461 zł - 0,3461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm Stal miękka Naturalny

10238288

Przedział cen netto
0,293 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 30.0 mm Stal miękka Naturalny

10238455

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 10.0 mm Stal miękka Naturalny

10238417

Przedział cen netto
0,6061 zł - 0,6061 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 20.0 mm Stal miękka Naturalny

10238318

Przedział cen netto
0,3877 zł - 0,3877 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 16.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10219683

Przedział cen netto
14,6214 zł - 14,6214 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 8.0 mm Stal miękka Naturalny

10238271

Przedział cen netto
0,3303 zł - 0,3303 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10219669

Przedział cen netto
7,075 zł - 3,2316 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 16.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10219812

Przedział cen netto
25,1924 zł - 25,1924 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy