Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1601 zł - 0,1977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,8245 zł - 1,0179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2 x 0.4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1584 zł - 0,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,2087 zł - 0,2577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2 x 0.4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5 x 0.45
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 3000 Na stanie |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,144 zł - 0,1778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1673 zł - 0,2066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,1557 zł - 0,1922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,1841 zł - 0,2273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1598 zł - 0,1973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | 5260 Na stanie |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować