Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1398 zł - 0,1726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturalny
Nylon 6/6
4.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1408 zł - 0,1739 zł 200 Na stanie
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2027 zł - 0,2502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1618 zł - 0,1997 zł 600 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1855 zł - 0,2291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1502 zł - 0,1854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1512 zł - 0,1866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1684 zł - 0,2079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturalny
Nylon 6/6
42.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1787 zł - 0,2207 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturalny
Nylon 6/6
7.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1551 zł - 0,1916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,8749 zł - 1,0801 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2999 zł - 0,3703 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,8005 zł - 0,9882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
M8 x 1.25
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1555 zł - 0,1919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1462 zł - 0,1804 zł 26000 Na stanie
0.5 mm
M3 x 0.5
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1545 zł - 0,1907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1881 zł - 0,2322 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#10-32
Naturalny
Nylon 6/6
15.7 mm
Wkładka z nacięciem
0,2379 zł - 0,2937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5 x 0.8
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba Wkładka z nacięciem M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397268

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397220

Przedział cen netto
0,1726 zł - 0,1398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M2 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294703

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    3.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397381

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397305

Przedział cen netto
0,2502 zł - 0,2027 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296172

Przedział cen netto
0,1997 zł - 0,1618 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397404

Przedział cen netto
0,2291 zł - 0,1855 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397848

Przedział cen netto
0,1854 zł - 0,1502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Średnica podziałowa
    0.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397855

Przedział cen netto
0,1866 zł - 0,1512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Średnica podziałowa
    0.6 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397909

Przedział cen netto
0,2079 zł - 0,1684 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Średnica podziałowa
    0.6 mm
  • Długość gwintu
    42.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397824

Przedział cen netto
0,2207 zł - 0,1787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Średnica podziałowa
    0.6 mm
  • Długość gwintu
    7.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397886

Przedział cen netto
0,1916 zł - 0,1551 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Średnica podziałowa
    0.6 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400333

Przedział cen netto
1,0801 zł - 0,8749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399583

Przedział cen netto
0,3703 zł - 0,2999 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399989

Przedział cen netto
0,9882 zł - 0,8005 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398319

Przedział cen netto
0,1919 zł - 0,1555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397374

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
26000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398296

Przedział cen netto
0,1907 zł - 0,1545 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem #10-32 0.620 in Nylon 6/6 Naturalny

10324530

Przedział cen netto
0,2322 zł - 0,1881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    #10-32
  • Długość gwintu
    15.7 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398937

Przedział cen netto
0,2937 zł - 0,2379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm