Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6872 zł - 1,6872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,3845 zł - 2,3845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,8865 zł - 2,8865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 11,0719 zł - 11,0719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,248 zł - 1,248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1016 zł - 1,1016 zł | 250 Na stanie |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7739 zł - 0,7739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,647 zł - 0,647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6637 zł - 0,6637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6581 zł - 0,6581 zł | 5200 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6024 zł - 0,6024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7864 zł - 0,7864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6637 zł - 0,6637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6581 zł - 0,6581 zł | 3638 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6972 zł - 0,6972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2006 zł - 1,2006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,753 zł - 0,753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2089 zł - 1,2089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,7709 zł - 1,7709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować