10325636
050021000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,7739 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 5.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.197 in |
Head Height | 1.6 mm |
Head Height | 0.063 in |
Thread Size | M2.5 |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Head Type | Pan Head |
Drive Type | Slotted Drive |
Material | Nylon |
Finish | No Finish |
Colour | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifications | DIN 85 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować