Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1496 zł - 0,1847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#8-32
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.438 in
11.1 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1528 zł - 0,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2097 zł - 0,2589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2362 zł - 0,2916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1588 zł - 0,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3039 zł - 0,3751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2186 zł - 0,2699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1808 zł - 0,2231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
#10-32
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1545 zł - 0,1907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2252 zł - 0,2781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4397 zł - 0,5429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1753 zł - 0,2164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3622 zł - 0,4472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1906 zł - 0,2353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2999 zł - 0,3703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2877 zł - 0,3552 zł | 500 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4347 zł - 0,5367 zł | 1000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2269 zł - 0,2802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować