Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466,533 zł - 583,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
800.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 2 251,8273 zł - 2 814,7724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 2 563,2229 zł - 3 204,0216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 705,0299 zł - 881,2757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
800.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 1 765,3067 zł - 2 206,6217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 683,688 zł - 854,61 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 3 060,5312 zł - 3 825,6453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1 557,2582 zł - 1 946,5961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 2 602,8712 zł - 3 253,5609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
3000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 2 816,8039 zł - 3 521,0258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
2500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 3 365,9025 zł - 4 207,3921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 2 816,8039 zł - 3 521,0258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 1 282,6622 zł - 1 603,3044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 2 874,7586 zł - 3 593,4692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 904,112 zł - 1 130,14 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 1 939,6378 zł - 2 424,5706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
2500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 327,9274 zł - 409,9326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 3 809,1322 zł - 4 761,4152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 3 807,7779 zł - 4 759,7083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1 020,0214 zł - 1 275,0034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować