Menu Search

Śruba z łbem kulistym 80x10 2000.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 80 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20179625

Numer produktu produkcyjny:

20179625

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 8 824,9245 zł
5 - 19 7 942,4371 zł
20 + 7 059,9281 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

8 824,92 zł

1 x 8 824,9245 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 80x10
Prowadzenie 10.0
d1 82.15
d2 80.0
d3 75.8
l1 2000.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,89x10-2
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt