Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 723,4635 zł - 2 154,3177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
600.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 5 155,213 zł - 6 444,0069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
1500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 678,6444 zł - 848,3055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 20 460,5309 zł - 25 575,6869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 16 578,1731 zł - 20 722,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 15 701,5674 zł - 19 626,9545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 6 083,0486 zł - 7 603,8154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 10 892,308 zł - 13 615,385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 22 159,617 zł - 27 699,5282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 3 768,9702 zł - 4 711,201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 1 699,413 zł - 2 124,2896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 29 783,4854 zł - 37 229,3847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1 720,3346 zł - 2 150,4369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 4 867,2141 zł - 6 084,0129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 13 664,1398 zł - 17 080,2027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 8 999,5103 zł - 11 249,4042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 13 263,3137 zł - 16 579,1327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1 081,105 zł - 1 351,3579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 300,1876 zł - 375,2345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 4 654,9159 zł - 5 818,6332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować