Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 746,4989 zł - 23 433,1525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 3 782,1816 zł - 4 727,7535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 1 463,2805 zł - 1 829,0886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 6 860,1165 zł - 8 575,1529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 8 223,7318 zł - 10 279,684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1 469,5337 zł - 1 836,9291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
800.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 2 246,4129 zł - 2 807,9993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 5 160,7082 zł - 6 450,8876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 2 576,8187 zł - 3 221,0282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 823,3929 zł - 1 029,2171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 971,7845 zł - 1 214,7427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 920,605 zł - 1 150,7683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 4 159,5821 zł - 5 199,4944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 570,1893 zł - 712,7606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
600.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 931,2354 zł - 1 164,0442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 704,1986 zł - 880,2483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 751,2895 zł - 939,1239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
800.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1 997,8269 zł - 2 497,3077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
2500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 4 306,8192 zł - 5 383,5216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 2 382,6349 zł - 2 978,2889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
3000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować