Menu Search

Śruba z łbem kulistym 50x10 800.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 50 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20179007

Numer produktu produkcyjny:

20179007

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 836,9291 zł
5 - 19 1 653,2314 zł
20 + 1 469,5337 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 836,93 zł

1 x 1 836,9291 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 50x10
Prowadzenie 10.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 800.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,19x10-3
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt