Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 797,7749 zł - 2 247,209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 1 660,7351 zł - 2 075,943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 1 503,9259 zł - 1 879,9314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 3 922,0112 zł - 4 902,4996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 1 422,539 zł - 1 778,1497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 749,7022 zł - 937,1037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 1 683,535 zł - 2 104,3947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 1 665,7376 zł - 2 082,148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 1 729,5677 zł - 2 161,962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 1 649,1909 zł - 2 061,4646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 595,0094 zł - 743,7858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 367,1549 zł - 458,9316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
600.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 636,1357 zł - 795,1576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 350,4639 zł - 438,1039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 604,1486 zł - 755,1857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 2 031,7381 zł - 2 539,6655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 504,1947 zł - 630,2674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 1 263,1323 zł - 1 578,9153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 5 093,2225 zł - 6 366,4992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować