Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4521 zł - 0,4521 zł | 14092 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,492 zł - 0,492 zł | 15377 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,3949 zł - 0,3949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4721 zł - 0,4721 zł | 6500 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4588 zł - 0,4588 zł | 9000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4229 zł - 0,4229 zł | 10900 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5013 zł - 0,5013 zł | 16050 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,3697 zł - 0,3697 zł | 885 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,4322 zł - 0,4322 zł | 1000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8517 zł - 0,8517 zł | 13170 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,5332 zł - 0,5332 zł | 22040 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,9246 zł - 1,9246 zł | 3000 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | 4875 Na stanie |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,4694 zł - 0,4694 zł | 92 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,4734 zł - 0,4734 zł | 175 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5093 zł - 0,5093 zł | 3000 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8273 zł - 0,8273 zł | 10000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,5691 zł - 0,5691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,7296 zł - 0,7296 zł | 9100 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne