Menu Search

Śruby i gniazdem imbusowym - standardowy łeb plastikowy

Na stanie

Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.

Grupa SR: SR2012

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
200 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
6,5782 zł - 6,5782 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
17,6232 zł - 17,6232 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Jasnobrązowy
PEEK
6.0 mm
Torx
25,5372 zł - 25,5372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Jasnobrązowy
PEEK
6.0 mm
Torx
15,0379 zł - 15,0379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Naturalny
PA
8.0 mm
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
6,1616 zł - 6,1616 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
8,2586 zł - 8,2586 zł 200 Na stanie
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
60.0 mm
Nacięcie sześciokątne
6,6643 zł - 6,6643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
7,4607 zł - 14,2032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Naturalny
PA
10.0 mm
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,3779 zł - 8,5379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Naturalny
PA
8.0 mm
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
4,3663 zł - 4,3663 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
Poliamid
5.0 mm
8.0 mm
Nacięcie sześciokątne
6,317 zł - 12,0355 zł 25 Na stanie
M10
Naturalny
PA
8.0 mm
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
4,6392 zł - 4,6392 zł 51 Na stanie
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
4,5674 zł - 4,5674 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
19,3755 zł - 19,3755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Jasnobrązowy
PEEK
12.0 mm
Torx
34,3129 zł - 84,0666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Jasnobrązowy
PEEK
12.0 mm
Torx
10,4795 zł - 17,9137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Naturalny
PA
10.0 mm
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,9768 zł - 1,7434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,1458 zł - 1,4146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,2146 zł - 1,4996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
60.0 mm
Hexagonal Socket Drive
30,1333 zł - 30,1333 zł 80 Na stanie
M4
Jasnobrązowy
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 10
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 50.0 mm PA

10375457

Przedział cen netto
6,5782 zł - 6,5782 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Torx M3 6.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344705

Przedział cen netto
17,6232 zł - 17,6232 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M4 6.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344767

Przedział cen netto
25,5372 zł - 25,5372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 70.0 mm PA

10375631

Przedział cen netto
15,0379 zł - 15,0379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    70.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 16.0 mm PA

10375488

Przedział cen netto
6,1616 zł - 6,1616 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 60.0 mm PA

10375549

Przedział cen netto
8,2586 zł - 8,2586 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 30.0 mm PA

10375518

Przedział cen netto
6,6643 zł - 6,6643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M12 30.0 mm PA

10375662

Przedział cen netto
14,2032 zł - 7,4607 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    10.0 mm
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 16.0 mm PA

10375570

Przedział cen netto
8,5379 zł - 3,3779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 8.0 mm Poliamid

10375365

Przedział cen netto
4,3663 zł - 4,3663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 40.0 mm PA

10375600

Przedział cen netto
12,0355 zł - 6,317 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 25.0 mm PA

10375426

Przedział cen netto
4,6392 zł - 4,6392 zł

Zapasy magazynowe
51 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 16.0 mm PA

10375396

Przedział cen netto
4,5674 zł - 4,5674 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Torx M3 12.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344736

Przedział cen netto
19,3755 zł - 19,3755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M4 12.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10345061

Przedział cen netto
84,0666 zł - 34,3129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj klucza
    Torx
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M12 70.0 mm PA

10375693

Przedział cen netto
17,9137 zł - 10,4795 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    10.0 mm
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    70.0 mm
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6

10400456

Przedział cen netto
1,7434 zł - 0,9768 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6

10400470

Przedział cen netto
1,4146 zł - 1,1458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6

10400487

Przedział cen netto
1,4996 zł - 1,2146 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M4 25.0 mm PEEK

10220566

Przedział cen netto
30,1333 zł - 30,1333 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    25.0 mm