Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1922 zł - 1,1922 zł | 4300 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3277 zł - 0,3277 zł | 500 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,3261 zł - 1,3261 zł | 10600 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,506 zł - 1,506 zł | 21130 Na stanie |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,284 zł - 0,284 zł | 27000 Na stanie |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4157 zł - 0,4157 zł | 14950 Na stanie |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2801 zł - 0,2801 zł | 3100 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2698 zł - 0,2698 zł | 25951 Na stanie |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3834 zł - 0,3834 zł | 944 Na stanie |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3047 zł - 0,3047 zł | 4000 Na stanie |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,377 zł - 0,377 zł | 17274 Na stanie |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2892 zł - 0,2892 zł | 1000 Na stanie |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10054451 | 0,3098 zł - 0,3098 zł | 10000 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
| 0,1743 zł - 0,1743 zł | 28440 Na stanie |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10054499 | 0,9133 zł - 0,9133 zł | 6200 Na stanie |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
| 0,4829 zł - 0,4829 zł | 38000 Na stanie |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6344 zł - 0,6344 zł | 11300 Na stanie |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2827 zł - 0,2827 zł | 28000 Na stanie |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,275 zł - 0,275 zł | 24000 Na stanie |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9133 zł - 0,9133 zł | 18300 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować