Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2743 zł - 0,2743 zł | 100 Na stanie |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2614 zł - 0,2614 zł | 500 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7468 zł - 0,7468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2901 zł - 0,2901 zł | 500 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7813 zł - 0,7813 zł | 13 Na stanie |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2886 zł - 0,2886 zł | 200 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5989 zł - 0,5989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,303 zł - 0,303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2832 zł - 0,2832 zł | 22000 Na stanie |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6291 zł - 0,6291 zł | 18200 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2726 zł - 0,2726 zł | 4078 Na stanie |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9407 zł - 0,9407 zł | 15800 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5093 zł - 0,5266 zł | 18900 Na stanie |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
| 0,7267 zł - 0,7267 zł | 16700 Na stanie |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
| 0,5585 zł - 0,5585 zł | 13025 Na stanie |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5817 zł - 0,5817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
| 0,5412 zł - 0,5585 zł | 19000 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
| 1,2567 zł - 1,2567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,8352 zł - 1,8352 zł | 1000 Na stanie |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5199 zł - 0,5386 zł | 67000 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować