Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2905 zł - 0,2905 zł | 16000 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6107 zł - 0,6107 zł | 2400 Na stanie |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4351 zł - 0,4351 zł | 77 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4922 zł - 0,4922 zł | 17900 Na stanie |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2201 zł - 1,2201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3434 zł - 0,3434 zł | 20400 Na stanie |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,7818 zł - 1,7818 zł | 1000 Na stanie |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4338 zł - 0,4338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,506 zł - 1,506 zł | 21130 Na stanie |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | 19423 Na stanie |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4622 zł - 0,4622 zł | 62 Na stanie |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4157 zł - 0,4157 zł | 14950 Na stanie |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2866 zł - 0,2866 zł | 116700 Na stanie |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5319 zł - 0,5319 zł | 34 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2892 zł - 0,2892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3277 zł - 0,3277 zł | 500 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7217 zł - 0,7217 zł | 21621 Na stanie |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,3261 zł - 1,3261 zł | 10500 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5048 zł - 0,5229 zł | 67000 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krzyżakowe
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | 9300 Na stanie |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować