Menu Search

Śruby — grzybkowe

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: PC, nylon, PA
  • Kolor: przezroczysty, czarny, naturalny i biały

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
103 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,5974 zł - 0,5974 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
6.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,3964 zł - 0,3964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
10. mm
Wkładka z nacięciem
0,6405 zł - 0,6405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 6
Śruba Wkładka z nacięciem M6 6.5 mm Nylon Naturalny

10367261

Przedział cen netto
0,5974 zł - 0,5974 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
  • Rodzaj główki
    Łeb z kołnierzem
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 10. mm Nylon Naturalny

10366905

Przedział cen netto
0,3964 zł - 0,3964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    10. mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
  • Rodzaj główki
    Łeb z kołnierzem
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 12.0 mm Nylon Naturalny

10367131

Przedział cen netto
0,6405 zł - 0,6405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
  • Rodzaj główki
    Łeb z kołnierzem
  • Kolor
    Naturalny