Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3734 zł - 0,3734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,642 zł - 0,642 zł | 270 Na stanie |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3691 zł - 0,3691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5759 zł - 0,5759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2973 zł - 0,2973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2973 zł - 0,2973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2685 zł - 0,2685 zł | 750 Na stanie |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6535 zł - 0,6535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8359 zł - 0,8359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3791 zł - 0,3791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2053 zł - 0,2053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5974 zł - 0,5974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7368 zł - 0,7368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,247 zł - 0,247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2886 zł - 0,2886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2757 zł - 0,2757 zł | 500 Na stanie |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1016 zł - 1,1016 zł | 500 Na stanie |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5055 zł - 0,5055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6032 zł - 0,6032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować