Menu Search

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym

W produkcji

Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb soczewkowy w jednym z trzech wariantów: z gniazdem torx, nacięciem krzyżakowym lub nacięciem prostym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie pasowanie, które pozwala przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego pasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby nawet w sytuacji, gdy została mocno przykręcona. Łeb z nacięciem prostym ma mniejszą zdolność przenoszenia momentu obrotowego niż gniazda innego rodzaju, np. krzyżakowe czy torx. Śruby te wyposażono w o-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią elementu współpracującego i tworzy w ten sposób skuteczniejsze uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Śruby z o-ringiem i łbem soczewkowym to rodzaj elementu złącznego zapewniającego dwukierunkowe uszczelnienie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.

Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.

  • Zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania.
  • Mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w branży samochodowej, maszynowej i elektrycznej.
  • Śruby te są wyposażone w o-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią elementu współpracującego i tworzy w ten sposób skuteczniejsze uszczelnienie.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
133 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 max h1 max d1 l1 Rodzaj klucza d3 ±0.05 Kup
15,4895 zł - 23,83 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0
6.0
M10
30.0
Wkładka z nacięciem
10.6
13,3028 zł - 20,4658 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
4.8
M8
25.0
Wkładka z nacięciem
8.5
7,5321 zł - 11,5879 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
2.4
M4
16.0
Wkładka z nacięciem
4.5
7,0158 zł - 10,7936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
2.4
M4
10.0
Wkładka z nacięciem
4.5
6,8842 zł - 10,5911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0
1.5
M2.5
8.0
Wkładka z nacięciem
2.75
7,5929 zł - 11,6814 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
1.8
M3
8.0
Wkładka z nacięciem
3.6
5,2644 zł - 8,0991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
1.3
M2
8.0
Wkładka z nacięciem
2.35
14,7606 zł - 22,7086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0
6.0
M10
20.0
Wkładka z nacięciem
10.6
7,441 zł - 11,4477 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
2.4
M4
12.0
Wkładka z nacięciem
4.5
13,3028 zł - 20,4658 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
4.8
M8
30.0
Wkładka z nacięciem
8.5
8,3015 zł - 12,7716 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
1.8
M3
20.0
Wkładka z nacięciem
3.6
12,2701 zł - 18,8771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
3.6
M6
25.0
Wkładka z nacięciem
6.8
12,2701 zł - 18,8771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
3.6
M6
16.0
Wkładka z nacięciem
6.8
13,3028 zł - 20,4658 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
4.8
M8
12.0
Wkładka z nacięciem
8.5
7,6941 zł - 11,8371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
1.8
M3
12.0
Wkładka z nacięciem
3.6
7,4916 zł - 11,5256 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
1.8
M3
6.0
Wkładka z nacięciem
3.6
7,7953 zł - 11,9929 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
1.8
M3
10.0
Wkładka z nacięciem
3.6
5,8718 zł - 9,0336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
1.3
M2
12.0
Wkładka z nacięciem
2.35
8,2914 zł - 12,7561 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
2.4
M4
10.0
Wkładka z nacięciem
4.5
9,4152 zł - 14,4849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
3.0
M5
8.0
Wkładka z nacięciem
5.6
  • z 7
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M10 30.0 Stal nierdzewna 303

20224387

Przedział cen netto
23,83 zł - 15,4895 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M8 25.0 Stal nierdzewna 303

20224332

Przedział cen netto
20,4658 zł - 13,3028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M4 16.0 Stal nierdzewna 303

20225810

Przedział cen netto
11,5879 zł - 7,5321 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M4 10.0 Stal nierdzewna 303

20225742

Przedział cen netto
10,7936 zł - 7,0158 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M2.5 8.0 Stal nierdzewna 303

20224042

Przedział cen netto
10,5911 zł - 6,8842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M3 8.0 Stal nierdzewna 303

20224097

Przedział cen netto
11,6814 zł - 7,5929 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M2 8.0 Stal nierdzewna 303

20224004

Przedział cen netto
8,0991 zł - 5,2644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M10 20.0 Stal nierdzewna 303

20224363

Przedział cen netto
22,7086 zł - 14,7606 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M4 12.0 Stal nierdzewna 303

20224172

Przedział cen netto
11,4477 zł - 7,441 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M8 30.0 Stal nierdzewna 303

20224349

Przedział cen netto
20,4658 zł - 13,3028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M3 20.0 Stal nierdzewna 303

20224134

Przedział cen netto
12,7716 zł - 8,3015 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M6 25.0 Stal nierdzewna 303

20224288

Przedział cen netto
18,8771 zł - 12,2701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M6 16.0 Stal nierdzewna 303

20224257

Przedział cen netto
18,8771 zł - 12,2701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M8 12.0 Stal nierdzewna 303

20224301

Przedział cen netto
20,4658 zł - 13,3028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M3 12.0 Stal nierdzewna 303

20224127

Przedział cen netto
11,8371 zł - 7,6941 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M3 6.0 Stal nierdzewna 303

20224080

Przedział cen netto
11,5256 zł - 7,4916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M3 10.0 Stal nierdzewna 303

20224103

Przedział cen netto
11,9929 zł - 7,7953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M2 12.0 Stal nierdzewna 303

20224028

Przedział cen netto
9,0336 zł - 5,8718 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M4 10.0 Stal nierdzewna 303

20224165

Przedział cen netto
12,7561 zł - 8,2914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M5 8.0 Stal nierdzewna 303

20224196

Przedział cen netto
14,4849 zł - 9,4152 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0