Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość przy obciążeniu | Wysokość ramienia | Materiał | Średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0226 zł - 1,0226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,1001 zł - 1,1001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,7145 zł - 2,7145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 3,6194 zł - 3,6194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,2943 zł - 3,2943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 5,4417 zł - 5,4417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,7233 zł - 3,7233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,93 zł - 2,93 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,579 zł - 2,579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 2,2193 zł - 2,2193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 3,0784 zł - 3,0784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,2456 zł - 0,2456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2592 zł - 0,2592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 10443569 | 2,3698 zł - 2,3698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
| 5,86 zł - 5,86 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,2943 zł - 3,2943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,1239 zł - 1,1239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.72 in
18.3 mm