Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Ugięcie sprężyny | Całkowita długość | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica drutu | Przybliżona wysokość całkowita | Średnica zewnętrzna | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,6885 zł - 8,6885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 7,3906 zł - 7,3906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 7,3906 zł - 7,3906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.38 Nmm
0.38 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 7,3906 zł - 7,3906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.39 Nmm
1.39 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 7,3906 zł - 7,3906 zł | 630 Na stanie |
0.64 Nmm
0.64 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,4503 zł - 8,4503 zł | 15 Na stanie |
1.97 Nmm
1.97 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 6,9025 zł - 6,9025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.66 Nmm
13.66 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,9025 zł - 6,9025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.48 Nmm
7.48 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,9025 zł - 6,9025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.31 Nmm
4.31 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,042 zł - 7,042 zł | 30 Na stanie |
4.33 Nmm
4.33 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.94 Nmm
5.94 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,7631 zł - 6,7631 zł | 60 Na stanie |
3.68 Nmm
3.68 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,7631 zł - 6,7631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,7631 zł - 6,7631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 Nmm
3.15 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,7631 zł - 6,7631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.49 Nmm
1.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować