Menu Search

Sprężyny dociskowe z zamkniętymi końcami

Na stanie

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
341 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Ugięcie sprężyny Całkowita długość Obciążenie przy długości obciążenia Średnica drutu Przybliżona wysokość całkowita Średnica zewnętrzna Pełny materiał Kup
9,8448 zł - 9,8448 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.83 Nmm
22.35 mm
127.75 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Stal węglowa
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.14 Nmm
11.18 mm
6.52 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
12,267 zł - 12,267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.33 Nmm
57.15 mm
201.63 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Stal węglowa
7,042 zł - 7,042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.14 Nmm
38.1 mm
26.69 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
Stal węglowa
10,2492 zł - 10,2492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.73 Nmm
44.45 mm
145.41 N
2.1 mm
21.0 mm
15.2 mm
Stal węglowa
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.66 Nmm
7.87 mm
6.52 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.67 Nmm
17.53 mm
6.52 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
8,6885 zł - 8,6885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.38 Nmm
31.75 mm
6.52 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
7,3906 zł - 7,3906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.39 Nmm
6.35 mm
4.74 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
8,6885 zł - 8,6885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.31 Nmm
38.1 mm
6.52 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
7,3906 zł - 7,3906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.64 Nmm
12.7 mm
4.74 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
7,3906 zł - 7,3906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.86 Nmm
9.65 mm
4.74 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.26 Nmm
44.45 mm
6.52 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
7,4882 zł - 7,4882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.47 Nmm
31.75 mm
53.32 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
7,7671 zł - 7,7671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.08 Nmm
15.75 mm
9.70 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Stal nierdzewna 302
7,6951 zł - 7,6951 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.87 Nmm
44.45 mm
53.32 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
7,7671 zł - 7,7671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.20 Nmm
14.22 mm
9.70 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
Stal nierdzewna 302
20 Na stanie
1.34 Nmm
12.7 mm
9.70 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
Stal nierdzewna 302
7,3906 zł - 7,3906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.35 Nmm
22.35 mm
4.74 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
  • z 18
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 22.35 mm 14.83 Nmm

10438244

Przedział cen netto
9,8448 zł - 9,8448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    11.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    127.75 N
  • Długość przy obciążeniu
    13.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 11.18 mm 1.14 Nmm

10438466

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    3.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    5.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 57.15 mm 11.33 Nmm

10438411

Przedział cen netto
12,267 zł - 12,267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    26.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    39.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 15.2 mm 38.1 mm 1.14 Nmm

10438039

Przedział cen netto
7,042 zł - 7,042 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    8.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    26.69 N
  • Długość przy obciążeniu
    14.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    15.2 mm
Sprężyna naciskowa 15.2 mm 44.45 mm 10.73 Nmm

10438138

Przedział cen netto
10,2492 zł - 10,2492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    21.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    145.41 N
  • Długość przy obciążeniu
    30.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    15.2 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 7.87 mm 1.66 Nmm

10335048

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    4.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 17.53 mm 0.67 Nmm

10438480

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    4.8 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    7.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Przedział cen netto
8,6885 zł - 8,6885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    8.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    15.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 31.75 mm 0.38 Nmm

10234303

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.7 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    14.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 6.35 mm 1.39 Nmm

10418406

Przedział cen netto
7,3906 zł - 7,3906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    4.74 N
  • Długość przy obciążeniu
    2.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 38.1 mm 0.31 Nmm

10438510

Przedział cen netto
8,6885 zł - 8,6885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    16.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 12.7 mm 0.64 Nmm

10438534

Przedział cen netto
7,3906 zł - 7,3906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.8 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    4.74 N
  • Długość przy obciążeniu
    5.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 9.65 mm 0.86 Nmm

10234310

Przedział cen netto
7,3906 zł - 7,3906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    4.74 N
  • Długość przy obciążeniu
    4.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 44.45 mm 0.26 Nmm

10438527

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    10.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    19.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 31.75 mm 5.47 Nmm

10438688

Przedział cen netto
7,4882 zł - 7,4882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    19.8 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    53.32 N
  • Długość przy obciążeniu
    22.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 9.1 mm 15.75 mm 1.08 Nmm

10425145

Przedział cen netto
7,7671 zł - 7,7671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    3.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    6.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    9.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 44.45 mm 3.87 Nmm

10438718

Przedział cen netto
7,6951 zł - 7,6951 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    26.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    53.32 N
  • Długość przy obciążeniu
    30.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 9.1 mm 14.22 mm 1.20 Nmm

10438749

Przedział cen netto
7,7671 zł - 7,7671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    3.1 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    6.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    9.1 mm
Sprężyna naciskowa 9.1 mm 12.7 mm 1.34 Nmm

10335062


Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    3.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    9.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    5.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    9.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 22.35 mm 0.35 Nmm

10438589

Przedział cen netto
7,3906 zł - 7,3906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    4.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    4.74 N
  • Długość przy obciążeniu
    8.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm