Menu Search

Sprężyny dociskowe z zamkniętymi końcami

Na stanie

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
341 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Ugięcie sprężyny Całkowita długość Obciążenie przy długości obciążenia Średnica drutu Przybliżona wysokość całkowita Średnica zewnętrzna Pełny materiał Kup
16,9157 zł - 16,9157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.91 Nmm
76.2 mm
167.96 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.62 Nmm
15.75 mm
22.23 N
1.1 mm
4.6 mm
15.2 mm
Stal nierdzewna 302
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.17 Nmm
31.75 mm
22.23 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
Stal nierdzewna 302
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.76 Nmm
57.15 mm
22.23 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Stal nierdzewna 302
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.44 Nmm
88.9 mm
22.23 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
Stal nierdzewna 302
13,6517 zł - 13,6517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.95 Nmm
25.4 mm
121.13 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
Stal nierdzewna 302
13,1636 zł - 13,1636 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.79 Nmm
63.5 mm
106.42 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
13,1636 zł - 13,1636 zł 30 Na stanie
2.32 Nmm
101.6 mm
106.42 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
16,4266 zł - 16,4266 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.37 Nmm
31.75 mm
167.96 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
16,4266 zł - 16,4266 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
13,1636 zł - 13,1636 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.25 Nmm
57.15 mm
106.42 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
13,5532 zł - 13,5532 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.66 Nmm
88.9 mm
106.42 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
16,9157 zł - 16,9157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
16,9157 zł - 16,9157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.75 Nmm
50.8 mm
167.96 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
16,9157 zł - 16,9157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.80 Nmm
19.1 mm
167.96 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
16,4266 zł - 16,4266 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.85 Nmm
38.1 mm
167.96 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
16,9157 zł - 16,9157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.41 Nmm
63.5 mm
167.96 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
16,9157 zł - 16,9157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.11 Nmm
101.6 mm
167.96 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
16,9157 zł - 16,9157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.88 Nmm
88.9 mm
167.96 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Stal nierdzewna 302
7,202 zł - 7,202 zł 30 Na stanie
1.37 Nmm
11.18 mm
7.83 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
Stal węglowa
  • z 18
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 76.2 mm 6.91 Nmm

10638118

Przedział cen netto
16,9157 zł - 16,9157 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    33.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    167.96 N
  • Długość przy obciążeniu
    51.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 15.2 mm 15.75 mm 2.62 Nmm

10439043

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    4.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    22.23 N
  • Długość przy obciążeniu
    7.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    15.2 mm
Sprężyna naciskowa 15.2 mm 31.75 mm 1.17 Nmm

10437216

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    22.23 N
  • Długość przy obciążeniu
    12.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    15.2 mm
Sprężyna naciskowa 15.2 mm 57.15 mm 0.76 Nmm

10437308

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    11.1 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    22.23 N
  • Długość przy obciążeniu
    27.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    15.2 mm
Sprężyna naciskowa 15.2 mm 88.9 mm 0.44 Nmm

10424551

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    16.7 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    22.23 N
  • Długość przy obciążeniu
    38.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    15.2 mm
Sprężyna naciskowa 15.2 mm 25.4 mm 16.95 Nmm

10437124

Przedział cen netto
13,6517 zł - 13,6517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    14.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    121.13 N
  • Długość przy obciążeniu
    18.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    15.2 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

10437087

Przedział cen netto
13,1636 zł - 13,1636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    24.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    106.42 N
  • Długość przy obciążeniu
    35.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 101.6 mm 2.32 Nmm

10335116

Przedział cen netto
13,1636 zł - 13,1636 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    37.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    106.42 N
  • Długość przy obciążeniu
    55.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 31.75 mm 18.37 Nmm

10416198

Przedział cen netto
16,4266 zł - 16,4266 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    17.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    167.96 N
  • Długość przy obciążeniu
    22.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Przedział cen netto
16,4266 zł - 16,4266 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    26.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    167.96 N
  • Długość przy obciążeniu
    39.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 57.15 mm 4.25 Nmm

10419144

Przedział cen netto
13,1636 zł - 13,1636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    22.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    106.42 N
  • Długość przy obciążeniu
    32.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 88.9 mm 2.66 Nmm

10437049

Przedział cen netto
13,5532 zł - 13,5532 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    32.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    106.42 N
  • Długość przy obciążeniu
    48.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 25.4 mm 24.04 Nmm

10234457

Przedział cen netto
16,9157 zł - 16,9157 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    14.8 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    167.96 N
  • Długość przy obciążeniu
    18.4 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 50.8 mm 10.75 Nmm

10635087

Przedział cen netto
16,9157 zł - 16,9157 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    167.96 N
  • Długość przy obciążeniu
    35.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 19.1 mm 34.80 Nmm

10445488

Przedział cen netto
16,9157 zł - 16,9157 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    12.5 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    167.96 N
  • Długość przy obciążeniu
    14.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 38.1 mm 14.85 Nmm

10635049

Przedział cen netto
16,4266 zł - 16,4266 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    19.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    167.96 N
  • Długość przy obciążeniu
    26.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 63.5 mm 8.41 Nmm

10633786

Przedział cen netto
16,9157 zł - 16,9157 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    28.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    167.96 N
  • Długość przy obciążeniu
    43.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 101.6 mm 5.11 Nmm

10234471

Przedział cen netto
16,9157 zł - 16,9157 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    42.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    167.96 N
  • Długość przy obciążeniu
    68.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 88.9 mm 5.88 Nmm

10635124

Przedział cen netto
16,9157 zł - 16,9157 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    37.7 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    167.96 N
  • Długość przy obciążeniu
    60.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 11.18 mm 1.37 Nmm

10234044

Przedział cen netto
7,202 zł - 7,202 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    3.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.83 N
  • Długość przy obciążeniu
    5.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm