Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiał: ABS, Nylon, Maślan, LDPE, HDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1632
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Kolor | Materiał | OD | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2577 zł - 3,0816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
Czarny
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,7151 zł - 4,2021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
Czarny
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,5368 zł - 1,3153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Czarny
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,4455 zł - 0,5391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
Czarny
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,2577 zł - 3,0816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14
|
Czarny
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,3791 zł - 3,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
Czarny
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,1753 zł - 5,3295 zł | 450 Na stanie |
18
|
Czarny
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,4852 zł - 1,1889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22
|
Czarny
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,9914 zł - 2,429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Czarny
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,1811 zł - 2,8937 zł | 1230 Na stanie |
14
|
Czarny
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,1811 zł - 2,8937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19
|
Czarny
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2577 zł - 3,0816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
Czarny
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6715 zł - 0,8125 zł | 2300 Na stanie |
18
|
Czarny
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9914 zł - 2,429 zł | 2000 Na stanie |
18
|
Czarny
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,1811 zł - 2,8937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Czarny
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,1811 zł - 2,8937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
Czarny
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,2577 zł - 3,0816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
Czarny
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,3791 zł - 3,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
Czarny
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,7709 zł - 4,3388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
Czarny
|
Maślan
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,7849 zł - 4,373 zł | 1260 Na stanie |
16
|
Czarny
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować