Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Materiał: Maślan, ABS Kolor: Przezroczysty, Czarny Grupa SR: SR1630
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Grubość ścianki | Kolor | h | Materiał | t | AxA | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8071 zł - 0,9765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7502 zł - 0,9077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5594 zł - 0,6769 zł | 4490 Na stanie |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,8422 zł - 2,0635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Przezroczysty
|
0.157 in
4.0 mm
|
Maślan
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2846 zł - 0,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4964 zł - 1,2162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,601 zł - 1,4724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Czarny
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6149 zł - 1,5066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6344 zł - 1,5544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6728 zł - 0,8142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5452 zł - 1,3358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Czarny
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4908 zł - 1,2025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5522 zł - 1,3529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,5577 zł - 1,3665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6344 zł - 1,5544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5779 zł - 0,6992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,8054 zł - 0,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3388 zł - 0,8302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5368 zł - 1,3153 zł | 4500 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5257 zł - 1,2879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować