Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Materiał: Maślan, ABS Kolor: Przezroczysty, Czarny Grupa SR: SR1630
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Grubość ścianki | Kolor | h | Materiał | t | AxA | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4908 zł - 1,2025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5257 zł - 1,2879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6344 zł - 1,5544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5103 zł - 1,2504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Czarny
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5368 zł - 1,3153 zł | 4500 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6149 zł - 1,5066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6728 zł - 0,8142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5522 zł - 1,3529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,3932 zł - 0,4758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6471 zł - 0,7831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5594 zł - 0,6769 zł | 4490 Na stanie |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5452 zł - 1,3358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3388 zł - 0,8302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5452 zł - 1,3358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5522 zł - 1,3529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,5577 zł - 1,3665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6344 zł - 1,5544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5779 zł - 0,6992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2846 zł - 0,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4964 zł - 1,2162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować