Menu Search

Siłowniki gazowe — siła regulowana

Na stanie

Siłowniki gazowe o regulowanej sile są powszechnie stosowane w medycynie i laboratoriach, meblach, motoryzacji i urządzeniach przemysłowych do otwierania, zamykania, odchylania i tłumienia. Siłowniki te można dokładnie wyregulować bez przeprowadzania dodatkowych obliczeń, wystarczy je odgazować do uzyskania wymaganej wartości.

Grupa SR: SR5487

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
53 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość po wysunięciu Średnica pręta Materiał Długość skoku Siła maksymalna Kup
985,0144 zł - 985,0144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
743,732 zł - 743,732 zł 13 Na stanie
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
10282892 646,7198 zł - 646,7198 zł 5 Na stanie
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
10202746 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
386,2219 zł - 386,2219 zł 14 Na stanie
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
383,5724 zł - 383,5724 zł 3 Na stanie
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
599,1829 zł - 599,1829 zł 5 Na stanie
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
637,2097 zł - 637,2097 zł 1 Na stanie
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
713,305 zł - 713,305 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
6 Na stanie
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
570,6384 zł - 570,6384 zł 14 Na stanie
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
627,7134 zł - 627,7134 zł 10 Na stanie
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
  • z 3
Siłownik gazowy z regulacją 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Przedział cen netto
985,0144 zł - 985,0144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    364.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Siłownik gazowy z regulacją 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    445.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
Siłownik gazowy z regulacją 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    680.0 mm
  • Długość skoku
    300.0 mm
  • Średnica pręta
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
Siłownik gazowy z regulacją 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    545.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
Siłownik gazowy z regulacją 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    440.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
Siłownik gazowy z regulacją 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    564.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Siłownik gazowy z regulacją 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    480.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Średnica pręta
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
Siłownik gazowy z regulacją 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Przedział cen netto
743,732 zł - 743,732 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    650.0 mm
  • Długość skoku
    300.0 mm
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Akcesoria w zestawie
    4 x nylonowy przegub kulowy P1 ze stalowym trzpieniem (zamocowany); 4 x oczka nylonowe E1
  • Materiał trzpienia
    Stal
Siłownik gazowy z regulacją 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Przedział cen netto
646,7198 zł - 646,7198 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    410.0 mm
  • Długość skoku
    180.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Akcesoria w zestawie
    4 x nylonowy przegub kulowy P1 ze stalowym trzpieniem (zamocowany); 4 x oczka nylonowe E1
  • Materiał trzpienia
    Stal
Sprężyna gazowa wielopozycyjna 150.0 mm 350.0 mm 400.0 N

10202746


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    350.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
Sprężyna gazowa wielopozycyjna 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    464.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Siłownik gazowy z regulacją 60.0 mm 160.0 mm

10202821

Przedział cen netto
386,2219 zł - 386,2219 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    160.0 mm
  • Długość skoku
    60.0 mm
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Akcesoria w zestawie
    4 x nylonowy przegub kulowy P1 ze stalowym trzpieniem (zamocowany); 4 x oczka nylonowe E1
  • Materiał trzpienia
    Stal
Siłownik gazowy z regulacją 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Przedział cen netto
383,5724 zł - 383,5724 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    264.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Akcesoria w zestawie
    4 x nylonowy przegub kulowy P1 ze stalowym trzpieniem (zamocowany); 4 x oczka nylonowe E1
  • Materiał trzpienia
    Stal
Siłownik gazowy z regulacją 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Przedział cen netto
599,1829 zł - 599,1829 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    210.0 mm
  • Długość skoku
    80.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Akcesoria w zestawie
    4 x nylonowy przegub kulowy P1 ze stalowym trzpieniem (zamocowany); 4 x oczka nylonowe E1
  • Materiał trzpienia
    Stal
Siłownik gazowy z regulacją 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Przedział cen netto
637,2097 zł - 637,2097 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    370.0 mm
  • Długość skoku
    160.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Akcesoria w zestawie
    4 x nylonowy przegub kulowy P1 ze stalowym trzpieniem (zamocowany); 4 x oczka nylonowe E1
  • Materiał trzpienia
    Stal
Siłownik gazowy z regulacją 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Przedział cen netto
713,305 zł - 713,305 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    450.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Akcesoria w zestawie
    4 x nylonowy przegub kulowy P1 ze stalowym trzpieniem (zamocowany); 4 x oczka nylonowe E1
  • Materiał trzpienia
    Stal
Sprężyna gazowa wielopozycyjna 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    250.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
Sprężyna gazowa wielopozycyjna 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    364.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Siłownik gazowy z regulacją 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Przedział cen netto
570,6384 zł - 570,6384 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    115.0 mm
  • Długość skoku
    40.0 mm
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Akcesoria w zestawie
    4 x nylonowy przegub kulowy P1 ze stalowym trzpieniem (zamocowany); 4 x oczka nylonowe E1
  • Materiał trzpienia
    Stal
Siłownik gazowy z regulacją 150.0 mm 350.0 mm

10282878

Przedział cen netto
627,7134 zł - 627,7134 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    350.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Akcesoria w zestawie
    4 x nylonowy przegub kulowy P1 ze stalowym trzpieniem (zamocowany); 4 x oczka nylonowe E1
  • Materiał trzpienia
    Stal